เผยแพร่สินค้าของคุณ
arwa-quadriga, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
arwa

arwa-quadriga, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel

Basin mixer, projection 115 mm, fixed spout, without pop-up waste, stainless steel
สเปคสินค้า
  • Projection 115 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9-01102-441-000
  • Product familyarwa-quadriga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์