เผยแพร่สินค้าของคุณ
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker
arwa

arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker

twin, set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light, with integrated vacuum breaker
สเปคสินค้า
  • twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9-05485-100-000
  • Product familyarwa-therm
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures