เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
arwa/products/4ce3db3c-4e15-4746-8f0f-2f87790e82c9
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
arwa
ติดตาม
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9-80304-100-000
Product family
arwa-twin
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-08-06
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.similor.ch/en/prod/9-80303-100-000/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ดาวน์โหลด
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ดาวน์โหลด