The Cloud™ Assisted Sliding Door is our premium automated interior sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Single Glazed, Solare™ Double Glazed, Elite™ Free Standing as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway. Minimal maintenance is required for this door system which uses cutting edge technology such as our patented comfort stop, auto close and exact trigger engineering.
The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Cloud Assisted Sliding Door fits into a straight configuration and be of ceiling, glass or soffit face mount. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.
The maximum height for the Cloud Assisted Sliding Door is 12’-0” and maximum
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |