เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
    Baccarat

    Zénith Flou Wall Unit 2L

    With Philippe Starck, all dreams come true. With its pink, mist and satin elements, the new Zénith Flou wall lamp creates a true optical illusion, between mystery and poetry. Presented for the first time at Maison Baccarat in Moscow in 2008, the Zénith Flou created by Philippe Starck revisits with fantasy the Zénith chandelier. The designer star offers a romantic and modern take on the light icon. The combination of colors creates an impression of dizzying blur. Ideal to accompany the chandelier, the Flou wall lamp dresses the space with captivating reflections.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zenith-flou-wall-unit-2l
    • Product familyWall light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zénith Flou Wall Unit 2L
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)362
    • กว้าง (มิลลิเมตร)423
    • ความลึก (มิลลิเมตร)312
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)