เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    A tile full of colour Boléro trumps gloominess! Available in a palette of 33 contemporary and sophisticated colours, Boléro is a lovely plain carpet that brings a touch of joy and vitality to service sector spaces, often not highlighted enough. This 100% polyamide tile is a beautiful Saxony pile product, weighing 1,030 grams. Balsan also offers Boléro with a Sonic Confort felt backing upon request, to improve comfort when walking on it, as well as acoustics. If you would prefer to have Boléro's dynamic style in a flat-tint model, have a look at the Scénario broadloom model.
    สเปคสินค้า
    • Structure : Carpet in tiles, Saxony frisé pile Composition : 100% Nylon Weight of pile : 1030 g/m² Total weight (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Total thickness : 8.5 mm Height of pile : 5.4 mm Gauge - NF ISO 1763 : 1/10 Tightening - NF ISO 1763 : 48 Density : 189600 points/m² Impact noise insulation : ΔLw 27 dB Airborne noise absorption : αω 0.2 Antistatic velvet : 2kV Thermal resistance : 0,17 m² C°/W Fire : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Number of colors: 33 (blue, red, grey, beige, brown, black, green, yellow, orange, pink, purple)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4768
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Saxony frisé pile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)