Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 115 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 55 mm is unique on the market. Concrete components of up to 165 mm in total height are available in the slope. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | แคนาดา | อียิปต์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหรัฐอเมริกา | |
เกิร์นซีย์ | อินเดีย | ||
โครเอเชีย | |||
เจอร์ซีย์ | |||
เช็กเกีย | |||
ซานมาริโน | |||
เซอร์เบีย | |||
ไซปรัส | |||
เดนมาร์ก | |||
นครรัฐวาติกัน | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |