เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FLEX-FA facade channels
BG-FLEX-FA facade channels
BG-FLEX-FA facade channels
BG-FLEX-FA facade channels
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FLEX-FA facade channels

    This galvanised steel or stainless steel channel can be used everywhere where there is only a minimum of installation height at your disposal but a maximum drainage performance is required. These façade channels are also available with adjustable height, for compensation in high building constructions as well as gradients in the substructures. Grilles, footbridge gratings and grates as well as longitudinal and lateral bar grills, supplement the optically sophisticated operational area.

    สเปคสินค้า
    • Operational areas

      Terraces, flat roofs, roof terraces, loggias and similar constructions,
      on all outside  façades (e.g.. Wood-, plaster — or glass façades)
      in areas where there are two water bearing (aquiferous) levels.
      on surfaces, that link up to the façade.
      for reconstruction as well as new buildings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bgflex_fa_facadechannels
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์facade channels
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ