The channel system FILCOTEN tec offers the outstanding properties of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and supplements these with further safety aspects. The anchoring pockets on the sides of the channel ensure a secure hold in the concrete bed. The special construction of the galvanized steel frames enables the covers to be fixed easily and securely. Adjacent covering surfaces can be optimally attached to the frame edge. The gutter is available in the FILCOTEN tec mini version with a lower overall height. The channel system is loadable up to class C 250 (according to EN 1433).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | แคนาดา | อียิปต์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหรัฐอเมริกา | |
เกิร์นซีย์ | อินเดีย | ||
โครเอเชีย | |||
เจอร์ซีย์ | |||
เช็กเกีย | |||
ซานมาริโน | |||
เซอร์เบีย | |||
ไซปรัส | |||
เดนมาร์ก | |||
นครรัฐวาติกัน | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |