เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FLEX_TE terace slot channel
BG-FLEX_TE terace slot channel
BG-FLEX_TE terace slot channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FLEX_TE terace slot channel

    The BG-TE terrace slot channel is mainly used for drainage of terraces and gardens. The perforated version of this channel enables drainage on two levels - the floor covering and the underlying base plate.

    The narrow slot opening offers a discreet appearance and effectively drains off the water to the channel body below. Optional slot inlays are recommended to prevent dirt from getting inside the channel and the heelproof design provides extra safety.

    The version of the channel with variable height allows flexible adjustment to react to level- and slope differences.

    สเปคสินค้า
    • System BG-FA TE 18

      length: 1000 mm
      overall width: 100 mm
      nominal width: SW 18 mm
      slope with or without slope
      overall height channel: 100 100 mm
      weight without grating:
      channel 100 ca. 3 kg
      channel ca. 3.7 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bgflex_te_teraceslotchannel
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์terace slot channel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ