เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    The revolutionary monolithic BG-FILCOTEN one channel system with integrated FILCOTEN HPC grating. Maximum durability, load class up to F900. Inlet slots in the unique S-Line design ensure exceptional drainage performance.

    สเปคสินค้า
    • Application areas:

      Motorway, national road, container terminal, road drainage, Fire brigade access road, airport (airside), airport (landside), harbour, industry, District Road, Storage area, Country road, Logistics area, Parking area (truck), Rest area, racetrack, heavy-duty, garage.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filcoten_one-nw200
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา