เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN spot yard drain

    The FILCOTEN spot is the first point drainage in the FILCOTEN-family. It combines all the positive qualities of our premium material. By his stable and light construction he is suited perfectly for the application all around house and garden and provides for an effective drainage.

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Load class: B 125, car accessible
      Channel material: FILCOTEN HPC
      Length:300 mm
      Width:300 mm
      Height at channel end: 419 - 450 mm

      Operational areas: Outdoor surfaces, Garage entrances, Parking areas and landscaping

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filcoten_spot
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)419
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ