The FILCOTEN tec channel system offers the superior characteristics of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and complements these with additional safety aspects. Anchoring pockets ensure a secure bond with the surrounding concrete bed. The special design of the galvanised steel edge allows for simple and secure fastening of the covers. Adjacent covering surfaces can easily be joined against the border of the edges. The BG-FILCOTEN tec mini version is the shallower channel for limited height applications. The channel system can withstand loads up to class C 250 (in accordance with EN 1433).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | แคนาดา | อียิปต์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหรัฐอเมริกา | |
เกิร์นซีย์ | อินเดีย | ||
โครเอเชีย | |||
เจอร์ซีย์ | |||
เช็กเกีย | |||
ซานมาริโน | |||
เซอร์เบีย | |||
ไซปรัส | |||
เดนมาร์ก | |||
นครรัฐวาติกัน | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |