เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel

    The channel system FILCOTEN tec offers the outstanding properties of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and supplements these with further safety aspects. The anchoring pockets on the sides of the channel ensure a secure hold in the concrete bed. The special construction of the galvanized steel frames enables the covers to be fixed easily and securely. Adjacent covering surfaces can be optimally attached to the frame edge. The channel system is loadable up to class C 250 (according to EN 1433).

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Load class: C 250
      Material of channel: FILCOTEN HPC
      Length: 500 mm, 1000 mm
      Width: 230 mm
      Height: 195 - 245 mm

      Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filcoten_tec-nw200
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา