เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




สเปคสินค้า
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CM-D400-TB
  • Product familyConcrete drainage channels and trash boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete Monolite Channel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationBuilding Element
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment