เผยแพร่สินค้าของคุณ
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
    Bocciolone Antincendio

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" GROOVED TYPE
    สเปคสินค้า
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.art-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)