เผยแพร่สินค้าของคุณ
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS
Bocciolone Antincendio

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70
สเปคสินค้า
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป