เผยแพร่สินค้าของคุณ
80/PE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE
EXTINGUISHER PLACE
Bocciolone Antincendio

80/PE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED
สเปคสินค้า
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 1000 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-80-PE-naspo-murano-collection-horiz-extinguisher
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hose reels / Naspi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)