เผยแพร่สินค้าของคุณ
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
    Bocciolone Antincendio

    80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED
    สเปคสินค้า
    • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Rodi Giugiaro” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, grey RAL 7035 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Door made with double shell reinforced thermoforming process, metallic anthracite gray color with transparent polycarbonate insert. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN694 - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice) Suitable for recessed installation by adding the optional cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.art-80-hg-naspo-rodi-line
    • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hose reels / Naspi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ