เผยแพร่สินค้าของคุณ
80/L SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection”
Bocciolone Antincendio

80/L SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection”

4.7 จาก 5 ดาว4.7(17 รีวิว)
SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL INSTALLATION “Murano Collection” EN 671-1 - CE MARKED
สเปคสินค้า
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL INSTALLATION “Murano Collection” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-80-l-naspo-murano-collection
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hose reels / Naspi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป