เผยแพร่สินค้าของคุณ
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S50 MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", MF, NOMINAL-PORT

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Standard bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle. 

    S50 MF BRASS BALL VALVE (red lever)

    S50B20 1/4"

    S50C20 3/8"

    S50D20 1/2"

    S50E20 3/4"

    S50F20 1"

    S50G20 1 1/4"

    S50H20 1 1/2"

    S50I20 2"

    S50 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S50D20A 1/2"

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1"

    S50G20A 1 1/4"

    S50H20A 1 1/2"

    S50I20A 2"

    S50 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S50B26 1/4"

    S50C26 3/8"

    S50D26 1/2"

    S50E26 3/4"

    S50F26 1"

    S50 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S50C26B 3/8"

    S50D26B 1/2"

    S50E26B 3/4"

    S50F26B 1" 

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S50MFBRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ