เผยแพร่สินค้าของคุณ
BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 16A, 25FT) Portable
BougeRV

BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 16A, 25FT) Portable

  • FASTER CHARGING SPEEDS: Level 2 EV Charger charges your vehicle 3x faster than a standard level 1 car charger, and it is also easier to install and use on a daily basis.
  • PRACTICAL AND ROBUST: Faster charging with NEMA 6-20 plug at 240V. FREE standard 110v 5-15P adapter for level 1 charging.
  • COMPREHENSIVE PROTECTION: Features control box with LED charge status indicators and mutiple protective measures are designed. Details reading with manual. EVA case helps you store your EV charger better.
  • GREAT PORTABLE CHARGER: The plugs are compatible with major EV with J1772 connector such as BMW, Chevy Volt, Nissan Leaf, Ford, Mitsubishi, and more. Plugs into dryer, RV outlets, or standard wall outlets with appropriate adapters.
  • BougeRV EV charging products posses with CE certifications, J1772 products posses with UL certification. All products has been meticulously tested and comes with a 1 Year No-Hassle Warranty.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • BougeRV level 2 EV charger cable work well with:

    • 2010-2018 Nissan Leaf, Nissan eNV-2000
    • Chevy Bolt EV, Chevrolet Volt, Chevy Spark
    • BMW i3 and i8 and BMW x5
    • Mercedes B Class Electric Drive
    • Toyota Prius Plug-In, Prius Prime, Toyota Rav4 EV
    • Ford Focus Electric, Ford C-Max Energy, Ford Fusion Energy
    • Fiat 500e, Chrysler Pacifica Hybrid, VW eGolf, Kia Soul EV, Honda Accord Plug-In Hybrid, Honda Fit EV,Honda Clarity
    • Tesla Model S, 3, and X (*with Tesla supplied adapter)
    • ZERO motorcycle (2015 and newer with J1772), Brammo motorcycle
    • Smart Electric Drive, Karma Fisker, Mitsubishi iMiev
    • Porsche Cayenne S-E, Porsche Panamera S-E
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BougeRV-Level-2-EV-Charger-Cable-240V-16A-25FT-Portable
  • Product familyElectric Vehicle
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charger
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameElectrical wire
  • UNSPSC code261215
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 21 00
  • OmniClass TitleBattery Chargers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)