เผยแพร่สินค้าของคุณ
BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable
BougeRV

BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable

  • This level 2 EV charging cable will offer you up to 5x the charging speed in comparison to your cars original charger. Boosting 240-Volt and up to 32 Amp, it provides a rapid charging rate of 7.2kw/hour, which equates to approximately 23 miles per hour of charge.
  • Utilizing the standard J1772 charging protocol, this EV charger cable cable is compatible with major electric vehicles with J1772 plug such as BMW, Chevy Volt, Nissan Leaf, Fiat, Ford Fusion, Toyota Prius Prime, Chrysler Pacifica Hybrid, Mitsubishi and more.
  • The EV charging cable is rugged and robust, equipped with over-voltage, overheat and over-current protection. The indicating light on the charging station helps to show the various stages of charging and to warn of possible errors.
  • Compact and durable, it is the perfect charging cable for home use. 25 ft. flexible cord is long enough for most driveways or garages.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • BougeRV level 2 EV charger cable work well with:

    • Nissan LEAF
    • BMW i series
    • Chevy Volt
    • Chevy Bolt
    • Fiat 500e
    • Ford C-Max Energi
    • Ford Focus Electric
    • Ford Fusion Energi
    • and more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BougeRV-Level-2-EV-Charger-Cable-240V-32A-25FT-Portable
  • Product familyElectric Vehicle
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charger
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameElectrical wire
  • UNSPSC code261215
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 21 00
  • OmniClass TitleBattery Chargers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)