เผยแพร่สินค้าของคุณ
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)
Bra Bullerplank i Sverige AB

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

สเปคสินค้า
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.NB-COMP-2A-06
        • Product familyAbsorbent Noise Barriers
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composite
        • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
        • วันที่เผยเเพร่2021-06-30
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)2500
        • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
        • ความลึก (มิลลิเมตร)164
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักComposite
        • วัสดุรองMineral wool
        • ออกเเบบโดยสวีเดน
        • ผลิตโดยลิทัวเนีย
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)600
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป
        สวีเดน

        สินค้าใกล้เคียง

        4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)