เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
    Carpets Inter

    Aspekt : Insight

    Introducing Aspekt : Insight

    With clarity, confidence, and a commitment to innovative design, we proudly introduce the Aspekt Collection—a showcase of imaginative perspectives and forward-thinking creativity. Central to this collection are two distinct designs: Insight and Vue.

    “Insight” delves deep, offering a contemplative view that encourages introspection and thoughtful design choices.

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aspekt-insight
    • Product familyCarpets Inter x BIMobject TH
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet Tile Collection
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)