เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model1129
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 1229
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)22
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors