เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model1450
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 1450
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)21
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors