เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
สเปคสินค้า
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEAM_hinges_model829
  • Product familyDoor hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door hinges 829
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)69.8
  • กว้าง (มิลลิเมตร)15.9
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors