เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ceramica_peno/products/0d0b5e63-7786-4a77-be66-112e6ab01825
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
Clay Block for floors 70/30
Available in สหรัฐอเมริกา
CERAMICA PEÑO
ติดตาม
Clay Block for floors 70/30
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
BOVEDILLA70_30
Product family
Bovedilla cerámica
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Forjado vigueta pretensada o armada
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เผยเเพร่
2019-10-24
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
295
กว้าง (มิลลิเมตร)
620
ความลึก (มิลลิเมตร)
240
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7030/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
16.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
IFC classification
Slab
UNSPSC name
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 Description
Fill blocks
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
สินค้าใกล้เคียง
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
ดาวน์โหลด
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
ดาวน์โหลด
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
Generic Building Materials
Metal Deck
ดาวน์โหลด
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
ดาวน์โหลด