เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50
    Ceramica Asclepiades

    Hollow clay infill block Arco 50

    Arco 50 hollow clay infill block is especially recommended for one-way ribbed slabs, with either steel or precast concrete joists. Its innovative design with vaulted bottom, recreates vernacular interiors with a modern twist. Clay infill block Arco 50 is a versatile interior design element. It can be left untreated, showing its red earthy tones, but it can also be painted or varnished in any desired colour or even rendered. Whatever the chosen finish, it will give any ceiling a unique look. Arco 50 hollow clay infill block rests on the joists’ flanges, increasing its depth from 130 mm to 160 mm approx. This infill block has been manufactured according to the highest environmental and quality standards.
    สเปคสินค้า
    • Name: infill block Arco 50 [LIST] Hollow clay infill block LNR Intended usage: Hollow clay infill block to be used jointly with precast concrete joists (EN 15037-1) with or without concrete, placed 'in-situ' for the construction of floor and roof slabs. Units per m2 = 7.3 System of evaluation and verification of the consistency of its properties: 2+ Harmonised Technical Specifications: EN 15037-3 Mechanical resistance: Class R1 Dimensional tolerance: T2 Minimum flange width: N2 Dry Bulk Density: 625 Reaction to fire: A1 Moisture expansion: < 0,6 mm/m Thermal conductivity: 0,67 W/(mK) Durability: F0 [/LIST]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BA50
    • Product familyBovedilla cerámica
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arco
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameCeramic blocks
    • UNSPSC code30131504
    • Uniclass 2015 CodePr_15_93_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFill blocks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction