เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumiere Boca 613
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 613

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-boca-613-in-ground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures