เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe FCB Center Basket
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe FCB Center Basket

A recessed center basket fixture that is both stylish and functional. Choose from a variety of decorative inlays, add a functional wipe down door, or specify the wet location option for use in medical, commercial, retail, education, or numerous other applications

สเปคสินค้า
    • 6 decorative inlay choices to put the finishing touch on the project
    • Clear acrylic or polycarbonate bottom lens available
    • Wet location under covered ceiling available
    • Anti-microbial paint finish available on exposed surfaces
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Security latch available, standard or tamper-resistant
    • Gasketing available on lens, housing, and/or door frame
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fail-safe-fcb-center-basket
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fail-Safe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟส่องสว่างทางการแพทย์
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ