เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe HVL High Abuse Linear
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe HVL High Abuse Linear

The Fail-Safe Harmony VR Linear provides exceptional aesthetics with remarkable strength. Fail-Safe's LED linear model options and connection configurations offer unmatched versatility for a wide range of applications. Die-Cast end caps, heavy extruded aluminum body provides strength and rigidity for complex environments while an extruded linear ribbed polycarbonate lens obscures the lamp image and spreads light evenly. The Harmony VR Linear is ideal for areas where the need for aesthetics and protection from vandalism are critical. Perfect for schools, hospitals, corridors, dormitories, public restrooms, common areas, and transit stations.

สเปคสินค้า
    • Ideal for use in vandal prone areas, where aesthetics are important
    • Die-cast aluminum end caps flat or beveled. Matte white paint standard
    • Energy efficient LEDs, high CRI illumination. Dimmable driver standard
    • Aluminum extruded side rails for added protection
    • Available in 8" and 12" widths
    • Clear linear ribbed polycarbonate lens, prisms inward. Opal optional
    • Continuous mount with the connector band
    • Pendant mount available, with or without uplight
    • 1', 2', 4', and 8' lengths
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fail-safe-hvl-high-abuse-linear
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fail-Safe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ