เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

ORL, operating room light, provides supplemental, asymmetric / symmetric lighting in the surgical suite / operating room. Typically positioned around the perimeter, the ORL is available in 2x2, 2x4, and 1x4 sizes, IP66 compliant, wet location listed, NSF rated, MILSTD 461G compliant - and is the perfect choice for the sophisticated surgical suite. Choose green LEDs for variety of benefits also.
สเปคสินค้า
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Luminaire
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟส่องสว่างทางการแพทย์
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ