เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ametrix Linear Cove - LC32 LED
Cooper Lighting Solutions

Ametrix Linear Cove - LC32 LED

With an advanced system of low powered LEDs, the LC32 delivers smooth, diffuse and consistent light to architectural features and surfaces. Equipped with an integral dimmable driver, two lumen packages, and four color temperatures, the LC32 can be easily tailored to the application while keeping energy consumption at a minimum. In addition, LC32’s unique, easy-to-install design offers continuous shadow free lighting for seamless lighting effects over long distances and solves the age old problem of fluorescent socket shadows. Best of all, the LC32 will not break the budget with its affordable pricing and low maintenance design that carries a 50,000 hour rated system life.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-lc32-led-linear-cove
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ametrix™ LC32
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ