เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading

This architectural, recessed patient room fixture offers both exam, ambient, and reading lighting in one streamlined, attractive fixture. The MAE LED features innovative optical technology which provides powerful, focused illumination for examinations.
สเปคสินค้า
  • • Ideal for over-the-bed, recessed ceiling, patient room illumination

    • Aesthetically pleasing frosted acrylic center lens for soft ambient lighting

    • Attractive outer two frosted acrylic lenses provide functional exam lighting

    • Integral low voltage relay, 2 or 3 load, on/off or dimming - for patient control via nurse call systems

    • Available swing-down door frame and clear lens (acrylic or polycarbonate) for additional protection

    • Optional reading light, utilizing MR16 LED lamps

    • High abuse door frame and lens (VRDCPH), using clear polycarbonate lens, aluminum extruded door, and continuous

    piano hinge

    • Options to meet Buy American Act requirements

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooperlighting-mae-led-medical
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟส่องสว่างทางการแพทย์
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ