เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR
    Cooper Lighting Solutions

    Fail-Safe MRI-ASR

    The Fail-Safe MRI-ASR is an architectural slot recessed specifically designed for MRI rooms in healthcare facilities and medical spaces because of its non-ferrous construction. Available in 2', 4' and 8' lengths with 2" and 4" apertures, the MRI-ASR has a slim frame design allowing a fully luminous aesthetic with only the illuminated lens being visible. The fixture also has multi-channel MRI filters and a remote driver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-mri-asr-slot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟส่องสว่างทางการแพทย์
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ