เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
    Cooper Lighting Solutions

    Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    The Sure-Lites SELRA50 series are an aesthetically pleasing recessed ceiling emergency light with adjustable heads that provides up to 50 feet of egress coverage. Provided with both a circular and rectangular trim plate and flush to the ceiling mounting design, the SELRA50 series blends in to ceiling for minimum visual impact and provides 90 minutes of emergency light when AC power fails. Key features includes adjustable heads and a self-diagnostics option that reduces the labor associated with required NFPA testing. It is available with a white finish.
    สเปคสินค้า
      • Architectural recessed ceiling install with flush mount design
      • Ships with rectangular and round trim rings
      • Adjustable LED heads provide up to 50 feet of egress coverage
      • White high impact thermoplastic housing and trims
      • Provides 90 minutes of emergency power with loss of AC power
      • Labor savings self-diagnostics option
      • UL 924 damp location listed/NFPA/NEC/OSHA/CEC compliant
      • Universal 120-277 VAC Input
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-selra50-sure-lites-architectural-recessed-emergency-light
    • Product familyEmergency Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sure-Lites
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ