เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridian Sliding Door Hardware System
Meridian Sliding Door Hardware System
Meridian Sliding Door Hardware System
Meridian Sliding Door Hardware System
Meridian Sliding Door Hardware System
Meridian Sliding Door Hardware System
    C.R. Laurence

    Meridian Sliding Door Hardware System

    With an iconic form that captivates, the Meridian sliding glass door is the model for contemporary barn door design. Featuring a 400 lb maximum weight capacity, Meridian is well-suited for heavier doors in residential and commercial settings.

    Meridian’s simplified profile is a result of precision engineering and attention to every detail. The system features concealed ball bearings, track fasteners, and door mounting hardware to produce a striking aesthetic that can’t be ignored.

    สเปคสินค้า
    • Features & Benefits

      • 400 lb (181 kg) maximum door weight
      • For 3/8" (10 mm) to 1/2" (12 mm) monolithic tempered glass
      • High-grade 6061-T6 and 6005A-T61 aluminum construction
      • Concealed fasteners and ball bearings
      • Wall mount or glass mount
      • Adjustable door height, track height, and door stops
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • Track can be cut to size or extended with track connectors
      • Configurations for single and bi-parting doors


      Available Finishes:

      • Black stainless and brushed stainless
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Meridian-Sliding-Door-Hardware-System
    • Product familySliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_75_30_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor and gate operating hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (12)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)