เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz

    PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

    This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby, Prime Power, and Continuous Duty applications.

    Cummins heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.

    Optional excitation boost system (EBS) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.

    Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuits capability.

    Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

    Control system - The PowerStart® control, microprocessor-based generator set monitoring and control system provides a simple operator interface to the generator set, manual and remote start/stop control and shutdown fault indication.

    Enclosures - Optional weather-protective and sound attenuated enclosure.

    Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

    สเปคสินค้า
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C12D66013.6 / 10.915 / 1212Diesel
      C12D6T6014 / 11.215.4 / 12.312Diesel
      C16D66018 / 1520 / 1616Diesel
      C16D6T6018 / 14.419.8 / 15.816Diesel
      C17D55015 / 1216.5 / 1317Diesel
      C17D5T5015.4 / 12.316.9 / 13.517Diesel
      C20D66022 / 1825 / 2020Diesel
      C20D6T6023 / 18.425.3 / 20.220Diesel
      C22D55020 / 1622 / 1822Diesel
      C22D5T5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C22DVT5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C28D55025 / 2027.5 / 2228Diesel
      C28D5T5025 / 2027.5 / 2228Diesel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.diesel-generator-india-x25-series-12-22-kw-15-28-kva-50-60hz
    • Product familyElectricity Generation Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอินเดีย
    • ผลิตโดยอินเดีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Generator
    • รหัส ETIMEC002823
    • ชื่อ ETIMPower generator
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)