เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOPRIMER PU
Danosa

DANOPRIMER PU

Low viscosity solvent-free monocomponent polyurethane primer, with excellent adhesion and high impact resistance.

สเปคสินค้า
  • Low viscosity and high adhesion in various supports, mainly low porosity.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danoprimer_pu
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings