เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear drain floor 70 cm - Reversible
Linear drain floor 70 cm - Reversible
Linear drain floor 70 cm - Reversible
Linear drain floor 70 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain floor 70 cm - Reversible

    A linear shower outflow is an interesting alternative to traditional shower trays. It is very efficient and welcomes water well. At the same time, it gives a large arrangement freedom when designing interior design. It is built of stainless steel known for its antiseptic and anti-corrosive properties. All components, including siphon, are easily accessible, which makes cleaning the bathroom will be a clean pleasure. Floor assembly. The element has 70 cm wide. This is a reversible model.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  steel
      Length [mm]:  700
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOS_007D
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)