Da Vinci 215 – Decorative Coffered PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Da Vinci 215 is a decorative coffered ceiling panel distinguished by an intricate ornamental pattern and pronounced three-dimensional profile. The design combines fine repeating details with a raised central section, creating a ceiling surface with greater depth and architectural definition.
Unlike a flat decorative panel, the coffered form projects above the plane of the supporting ceiling grid. With a design depth of 25 mm (0.98 in.), the pattern creates visible changes in light and shadow across the ceiling while maintaining a consistent 24 in. repeat.
The detailed pattern makes Da Vinci particularly suitable for interiors where the ceiling forms an intentional part of the overall design. Its character can be adapted through a broad range of available finishes, allowing the same pattern to complement traditional, hospitality, commercial and more eclectic interior schemes.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides the visual detailing associated with decorative pressed-metal ceilings without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin.
Da Vinci panels measure 24 x 24 in. and are designed for installation in compatible suspended ceiling grid systems. The pattern can also accommodate 24 x 48 in. grid configurations. Panels are lightweight and can be trimmed with scissors where field adjustments are required.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |