Faux Wood Beam – 6 ft. Length x 4 in. Width
This decorative faux wood beam recreates the character of natural timber in a lightweight architectural element suitable for both interior and exterior applications. Each beam is molded from real wood, capturing the grain, texture and surface irregularities that give traditional timber beams their distinctive appearance.
Manufactured from high-density polyurethane foam, the beam provides the visual presence of solid wood without introducing the same weight or handling requirements. Its lightweight construction can simplify installation, particularly in ceiling applications where decorative beams are being incorporated into an existing space.
The realistic wood-grain surface makes the beam suitable for a range of architectural styles, from rustic and traditional interiors to transitional and contemporary spaces where natural-looking material texture is used as a design feature.
Faux wood beams can be used to introduce architectural definition to ceilings, create visual transitions between spaces, conceal selected building elements, or add decorative timber detailing without requiring structural wood members.
For interior projects with specific fire-performance requirements, an optional fire-rated resin formulation is available.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |