Faux Wood Plank 1016 – Fire-Rated Drop-In Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Faux Wood Plank 1016 is a decorative drop-in ceiling panel designed to introduce the appearance of wood planking into a suspended ceiling system. The panel combines a wood-inspired surface with the convenience of a modular 24 x 24 in. ceiling format, allowing designers to create a warmer, more architectural alternative to conventional suspended ceiling tiles.
The linear plank detailing provides direction and visual rhythm across the ceiling. When repeated throughout an installation, individual panels work together to create the impression of a continuous wood-plank treatment while retaining access to the suspended ceiling system above.
Designed for drop-in installation, the panel can be incorporated into compatible ceiling grids without requiring a traditional wood ceiling assembly. Its fire-rated construction also makes it suitable for interior projects where specified fire performance is an important consideration.
Each 24 x 24 in. panel provides 4 sq. ft. of coverage. A 25-panel package covers approximately 100 sq. ft.
Product Details
Finish Variation
Wood-look finishes may show variations in color and shade between manufacturing batches. For projects requiring a consistent appearance across the ceiling, the full project quantity, including appropriate overage, should be ordered together whenever possible. A current sample is recommended for finish approval. When coordinating with material from a previous order, existing installation photographs should be reviewed before additional panels are specified.
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |