Faux Wood Plank 1015 – Fire-Rated Drop-In Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Faux Wood Plank 1015 brings the visual warmth of a wood-inspired ceiling into the practical format of a modular suspended ceiling system. Designed as a 24 x 24 in. drop-in panel, it provides an alternative to conventional ceiling tiles for interiors where the ceiling is intended to contribute to the overall material palette.
The faux wood treatment creates the character of a plank ceiling while preserving the flexibility of an accessible grid system. Individual panels can be removed when access to services or the ceiling plenum is required, making the design appropriate for spaces where both appearance and ongoing accessibility need to be considered.
Its modular format allows the wood-look treatment to extend across larger ceiling areas without the construction requirements associated with installing individual timber planks. The panel is also fire rated for interior applications where specified fire performance is required.
Each 24 x 24 in. panel covers 4 sq. ft., with 25 panels providing approximately 100 sq. ft. of ceiling coverage.
Product Details
Finish Variation
Wood-look finishes can vary slightly in color and tone between production batches. For installations where finish consistency is important, the complete project quantity and required overage should be ordered together. Reviewing a current sample before final specification is recommended, particularly when coordinating new material with panels from an earlier installation.
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |