Gaby DCT 30 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Gaby DCT 30 is a lightweight decorative ceiling panel designed to provide the character of a traditional pressed-tin ceiling using modern PVC construction. Its 24 x 24 in. modular format creates a repeating architectural ceiling treatment suitable for a range of residential and commercial interiors.
Designed for direct glue-up installation, Gaby can be applied over an appropriate existing ceiling substrate without the weight and installation requirements associated with traditional metal ceiling panels. The PVC construction also eliminates rust and avoids the metallic acoustic qualities that can accompany authentic tin ceilings.
Panels are lightweight and can be trimmed with scissors on site, simplifying perimeter cuts and adjustments around lighting, ventilation and other ceiling fixtures.
Each 24 x 24 in. panel provides 4 sq. ft. of coverage, with a 25-panel package covering approximately 100 sq. ft.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |