La Scala 223 – Decorative PVC Ceiling Panel
La Scala 223 is an ornamental PVC ceiling panel featuring an intricate interwoven pattern organized around a raised central dome. A simpler perimeter border frames the detailed center, creating contrast between the decorative relief and the quieter edges of each panel.
With a design depth of 20 mm (0.79 in.), La Scala has a pronounced three-dimensional profile. The raised center and surrounding pattern create distinct areas of highlight and shadow, giving the ceiling greater visual depth as lighting conditions and viewing angles change.
The 24 in. repeating design creates a structured architectural pattern when carried across a larger ceiling area. Its combination of detailed ornamentation and defined geometry makes it particularly suited to interiors where the ceiling is intended to serve as a prominent design feature.
La Scala offers flexibility in specification and installation. Panels can be adhered directly to an appropriate flat substrate or incorporated into a compatible suspended ceiling grid, with the pattern suitable for both 24 x 24 in. and 24 x 48 in. configurations.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides the detailed appearance associated with traditional pressed-metal ceilings without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of tin. The material can be trimmed with scissors on site for perimeter cuts and adjustments around ceiling fixtures.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |