Milan DCT 10 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Milan DCT 10 is an ornamental PVC ceiling panel with a layered pattern influenced by Mediterranean and Greek Revival design. The composition combines floral, geometric and scrollwork elements within a structured 24 x 24 in. format.
A floral rosette forms the center of the panel, with four curved petal-like forms arranged around a circular medallion. This central motif is enclosed by a raised square frame with fine beaded detailing, while decorative scrollwork extends into the surrounding field.
Smaller geometric medallions positioned at the corners introduce a contrasting starburst or compass-like form. Arabesque flourishes connect the central and perimeter elements, creating a balanced pattern that reads continuously when repeated across a larger ceiling.
The combination of curved ornament and defined geometric borders gives Milan a strong architectural presence without relying on a single oversized motif. It is particularly suited to traditional, Mediterranean and classically influenced interiors, as well as hospitality, restaurant, retail and residential spaces where the ceiling is intended to become part of the overall design.
Manufactured from lightweight PVC, Milan provides the detailed appearance of decorative pressed metal without the weight or corrosion associated with traditional tin. The material is resistant to moisture, mildew and rust and can be trimmed with scissors on site for perimeter conditions and ceiling fixtures.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |