Modern Fleur de Lis 336 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Modern Fleur de Lis 336 is a decorative PVC ceiling panel built around a repeating interpretation of the classic fleur-de-lis motif. The traditional symbol is arranged within a compact pattern, giving the design an ornamental character while maintaining a structured, repeating geometry across the ceiling.
A 12 in. pattern repeat places multiple design elements within each 24 x 24 in. panel. When installed across a larger area, this smaller-scale repeat creates a denser visual rhythm than ceiling panels based on a single 24 in. motif and helps establish a continuous patterned surface.
The 13 mm (0.51 in.) relief gives the design noticeable depth, allowing the raised elements to create defined highlights and shadows as lighting conditions change. This combination of a smaller pattern and deeper profile makes Modern Fleur de Lis suitable for interiors where decorative ceiling detail is intended to remain clearly visible from below.
The panel can be installed directly over an appropriate flat substrate using adhesive or incorporated into a compatible suspended ceiling grid, providing flexibility for both renovation and new ceiling applications.
Manufactured from lightweight PVC, Modern Fleur de Lis provides the appearance of decorative pressed metal without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin. Panels can be trimmed with scissors on site for perimeter conditions and adjustments around ceiling fixtures.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |